Werkstoff: Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75º+/-5 Shore A. Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.
Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
- Schnell und einfach zu montieren.
- Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
- Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.