Werkstoff: Kugelscheibe Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Kegelpfanne Stahl vergütet. Phosphatiert und geölt.
Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach zurückgezogener Norm DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.