Werkstoff: Edelstahl 1.4571 Form A

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Breite b h9
[mm]
Höhe hh11
[mm]
Länge l1
[mm]
Gewicht
[g]
61899030   3380,6
61899031   33100,7
61899032   33120,8
61899036   33161,1
61899038   33201,4
61899040   33251,8
61899063   44101,3
61899064   44121,5
61899067   44162,0
61899069   44202,5
61899071   44253,1
61899072   44283,5
61899073   44303,8
61899094   55122,4
61899097   55163,1
61899099   55203,9
61899101   55254,9
61899102   55285,5
61899103   55305,9
61899105   55407,9
61899106   55458,8
61899107   55509,8
61899120   66164,5
61899122   66205,7
61899124   66257,1
61899125   66287,9
61899126   66308,5
61899128   664011,3
61899129   664512,7
61899130   665014,1
61899146   87208,8
61899148   872511,0
61899149   872812,3
61899150   873013,2
61899152   874017,6
61899153   874519,8
61899154   875022,0
61899171   1082515,7
61899172   1082817,6
61899173   1083018,8
61899175   1084025,1
61899176   1084528,3
61899177   1085031,4
61899198   1284030,1
61899199   1284533,9
61899200   1285037,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn