Werkstoff: Stahl verzinkt
Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und
gefüllt mit SL-Sicherungen passend zu BEK-Bolzen mit Einstich/
Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt: 560 Teile. Gewicht 1,23 kg.
100 x Gr. 4 100 x Gr. 5 100 x Gr. 6 100 x Gr. 8 40 x Gr. 10 40 x Gr. 12
40 x Gr. 14 40 x Gr. 16
Service:
Katalogseite
CAD-Links
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )