Beschreibung:

Leistungsstarkes Hydrauliköl aus hochwertigen Raffinaten. Reduziert durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle den Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich. Dies trägt entscheidend zur geringeren Schlammbildung sowie verbesserten Sauberkeit und Zuverlässigkeit der Hydrauliksysteme bei. Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit ermöglicht lange Ölstandzeiten (Wechselfristen). Erstklassige Verschleißschutztechnologie wirkt bei hohen und extrem hohen Lastzuständen. Bietet gutes Korrosionsschutzverhalten selbst bei Anwesenheit von Wasser. Schützt die Hydraulikkomponenten unter allen Betriebsbedingungen optimal.


Einsatzgebiet:

Für die stationäre und mobile Anwendung in Hydrauliksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen sowie Industrie- und Werkzeugmaschinen wie Spritzgussmaschinen, Stanzmaschinen, Pressen, Bagger etc., in denen mit extremen Druckbelastungen gerechnet werden muss. Durch die gute Materialverträglichkeit in den meist verwendeten Pumpensystemen in Hydraulikanlagen einsetzbar. Verwendbar mit allen mineralölverträglichen Dichtungsmaterialien und Farbanstrichen.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten. Optimale Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.



Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3298   1Kanister Kunststoff20 l18,194
900780-3299   1Fass Schwarzblech60 l55,64
900780-4217   1Fass Schwarzblech205 l191,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn