Beschreibung:

Äußerst leistungsstarkes Hydrauliköl aus Grundölen der Gruppe II in Verbindung mit einem Premium-Additivpaket. Überzeugt durch extreme Reinheit und hohen Oxidationsschutz sowie hohe thermische und hydrolytische Stabilität. Mit modernsten Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Bietet bestmögliche Dichtungsverträglichkeit und deutlich reduzierte Verschleißwerte der Hydraulikkomponenten im Vergleich zu Standard HLP-Hydraulikölen. Minimiert dadurch Ausfälle im Hydrauliksystem. Weist wesentlich längere Standzeiten auf als ein Standard HLP-Hydrauliköl. Gewährleistet durch optimierte Elastomerverträglichkeit weniger Leckagen und defekte Hydraulikschläuche.


Einsatzgebiet:

Für stationäre und mobile Anwendungen in Hydrauliksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen wie Bagger und Traktoren, Aufzügen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Holzspalter, Hebebühnen, Pressen usw. Durch die außerordentlich hohe Materialverträglichkeit in nahezu allen Pumpensystemen in Hydraulikanlagen einsetzbar. Kann mit allen mineralölverträglichen Dichtungsmaterialien und Farbanstrichen verwendet werden. Hervorragend geeignet für Hydraulikanlagen namhafter Hersteller wie z. B. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss und Poclain.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Maschinen- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.



Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-20639   1Kanister Kunststoff20 l18,294
900780-20640   1Fass Schwarzblech60 l55,94
900780-20641   1Fass Schwarzblech205 l192,325


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn