Beschreibung:

Spezielle Entwicklung für die Anforderungen von Ladebordwänden und hydraulischen Hebebühnen an Nutzfahrzeugen, für den ganzjährigen Einsatz. Eine exakte Funktion der Systeme wird sichergestellt. Das typische Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) gehört damit der Vergangenheit an. Um den hohen Anforderungen in Bezug auf maximales Lasttragevermögen, optimalem Verschleißschutz sowie den dort auftretenden thermischen Belastungen und der Oxidationsstabilität gerecht zu werden, wurde auf die Verwendung ausschließlich hochwertiger Rohstoffe Wert gelegt. Schaumbildung in Hydrauliksystemen wird verhindert und Dichtungsmaterialien werden bestens gepflegt.

Einsatzgebiet:

Unter Beachtung der Herstellervorschrift universell in Ladebordwänden sowie in hydraulischen Hebebühnen an Nutzfahrzeugen ganzjährig einsetzbar. Des Weiteren für Systeme geeignet, für die ein Hydrauliköl dieser Kennzeichnung gefordert wird.




Spezielle Entwicklung für die Anforderungen von Ladebordwänden und hydraulischen Hebebühnen an Nutzfahrzeugen für den ganzjährigen Einsatzbereich. Das typische Ruckgleiten (stick-slip-effect) gehört damit der Vergangenheit an. Schaumbildung in Hydrauliksystemen wird verhindert und Dichtungsmaterialien werden bestens gepflegt. Anwendung: Unter Beachtung der Herstellervorschrift universell in Ladebordwänden sowie in hydraulischen Hebebühnen an Nutzfahrzeugen ganzjährig einsetzbar sowie auch in weiteren Systemen, für die ein Hydrauliköl dieser Kennzeichnung gefordert wird. Kennzeichnung nach DIN 51524: HLP 15.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
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
900780-1097   6Dose Kunststoff1 l0,947


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn