Beschreibung:

Unterwegs immer das richtige Öl an Bord!
Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit verbesserter Verschleißschutzformel. Vermindert Öleindickung durch Rußeintrag. Durch maximale Motorleistung und hohe Leistungsreserve schneller und sicherer ans Ziel kommen. Übertrifft die höchsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt für maximale Lebensdauer.


Einsatzgebiet:

Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit Benzin- und Dieselmotor. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Geeignet für alle gängigen Fahrzeugtypen. Für Benzin- und Diesel-Motoren.

Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf Synthese-Technology für Benzin- und Diesel-Motoren mit und ohne Turbo-Aufladung. Pumpe-Düse-Diesel geeignet. Spart Kraftstoff durch Leichtlauf-Viskosität. Sehr guter Verschleißschutz.

Problemlos mischbar mit allen Motorenölen.

Bitte beachten Sie die Betriebsvorschriften Ihres Fahrzeugherstellers.

Bei unnatürlich hohem Ölverlust bitte Fachwerkstatt aufsuchen.

EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-1305   6Kanister Kunststoff1 l0,958


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn