Beschreibung:

Synthetisches Hightech-Motoröl zum Nachfüllen unterwegs. Schützt hervorragend vor Verschleiß und sichert die optimale Motorleistung in Reisemobilen, Camping Vans und Pkw. Übertrifft selbst höchste Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller, sichert die Funktionsfähigkeit des Partikelfilters (PF) und sorgt für maximale Lebensdauer des Motors, auch bei Extrembelastungen wie z. B. durch zusätzliche Anhängelast.

Einsatzgebiet:

Für Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF), auch bei Nachrüstung. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung:

Zum Nachfüllen bei niedrigem Ölstand. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-21814   6 Kanister Kunststoff1l0,953


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn