Beschreibung:

Modernes, aschearmes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis Synthesetechnologie in Verbindung mit neuesten Additiven garantiert ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Fahrzeughersteller wie Jaguar, Land Rover, Mazda und Mitsubishi fordern für verschiedene Fahrzeugtypen ein Motoröl dieser Spezifikation. Sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters (DPF). Eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).


Einsatzgebiet:

Für verschiedene Fahrzeuge der neuesten Generation aus dem Hause Jaguar, Mazda und Mitsubishi. Turbo- und Kat geeignet.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Die volle Wirksamkeit wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet!

SYNTHESETECHNOLOGIE-MOTORÖL FÜR BENZIN- UND DIESELFAHRZEUGE


Ganzjahres-HC-Synthese-Motoröl, welches speziell für Fahrzeuge aus dem Hause Mazda, Mitsubishi, Jaguar und Land Rover entwickelt wurde. Sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Kat- und Turbo-getestet. Herstellervorschriften beachten!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3724   6Kanister Kunststoff1 l0,953
900780-3729   4Kanister Kunststoff5 l4,629
900780-3731   1Kanister Kunststoff20 l17,994
900780-3732   1Fass Schwarzblech60 l55,04
900780-3733   1Fass Schwarzblech205 l189,25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn