Beschreibung:

Spezialentwicklung für den Ganzjahreseinsatz. Ausgewählte mineralische und synthetische Grundöle sowie der hohe Additivgehalt, darunter der Festschmierstoff Molybdändisulfid (MoS₂), gewährleisten optimale Schmierung bei extremen Betriebsbedingungen und langen Ölwechselintervallen.

Einsatzgebiet:

Für Benzin- und Dieselmotoren. Speziell für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter. Turbo- und Kat-getestet.


Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Teilsynthetisches Leichtlaufmotoröl

Teilsynthetisches Leichtlaufmotoröl mit Extraverschleißschutz auf Molybdändisulfidbasis (MoS2). Dieser Zusatz färbt das Öl grau. Kat- und Turbo-getestet. Herstellervorschriften beachten!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-1091   6Kanister Kunststoff1 l0,963
900780-1092   4Kanister Kunststoff5 l4,679
900780-1089   1Kanister Kunststoff20 l18,194
900780-1090   1Fass Schwarzblech60 l55,64


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn