Beschreibung:

Speziell für Schalt- und Differentialgetriebe entwickelt. Vermindert den Verschleiß erheblich und baut Temperaturspitzen ab. Das Getriebe läuft leiser, ermöglicht weichere Schaltvorgänge und erwärmt sich weniger stark. Selbst ältere Getriebe gewinnen durch die Glättung der Zahnflanken wieder an Laufruhe und Leistungsfähigkeit. Erhöht die Betriebssicherheit und ergibt Notlaufeigenschaften durch MoS2.

Einsatzgebiet:

Hervorragend geeignet für den Einsatz in Schalt-, Verteiler- und Differenzialgetrieben. Ebenfalls für den Einsatz in mechanischen Lenkungen geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz in Getrieben mit Nasskupplungen, vollautomatische Getrieben, selbstsperrenden Differentialgetrieben und nassen Bremsen!

Anwendung:

Dem Getriebeöl zugeben – die Vermischung erfolgt beim Betrieb selbstständig. Es ist sowohl für mineralische als auch für synthetische Getriebeöle geeignet. Eine Tube ist ausreichend für bis zu 15 l Getriebeöl (entspricht einer Konzentration von 1%). Bei problembezogenem Einsatz empfehlen wir eine 2% Dosierung zum Getriebeöl.

Für alle Schalt-, Differential- und Lenkgetriebe. Vermindert Getriebegeräusche und Reparaturanfälligkeit. Erhöht die Betriebssicherheit und Belastbarkeit. Mit Notlaufeigenschaften durch MoS2. Geeignet für alle handelsüblichen Getriebeöle. Ausreichend für 15 l Getriebeöl. Wegen hoher Reibungsminderung nicht für vollautomatische Getriebe und im Ölbad laufende Kupplungen verwenden. Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz in Getrieben mit Nasskupplungen, vollautomatische Getrieben, selbstsperrenden Differentialgetrieben und nassen Bremsen!

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-butyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-5198   12Tube Kunststoff150 ml0,168


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn