Beschreibung:

Kolloidale Festschmierstoffsuspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Diese bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Gleitfilm. Dadurch wird die Reibung vermindert, ein leichterer Lauf der Aggregate garantiert und eine höhere Wirtschaftlichkeit des Motors erzielt. Turbo- und Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter in Pkw, Nfz, Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baumaschinen, Verdichtern und Pumpen. Mit allen handelsüblichen Motorölen mischbar.

Anwendung:

Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 25 l Motorenöl. Die Zugabe zum Motorenöl kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.
Hinweis: In Fahrzeugsysteme mit Nasskupplung nicht verwenden!

Der Wirkstoff MoS2 bildet auf allen Metalloberflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Das Resultat: Ruhigerer Motorlauf, geringerer Öl- und Kraftstoffverbrauch, höhere Betriebssicherheit. Turbo- und Kat getestet. Anwendung: PRO-LINE Motor-Verschleiß-Schutz dem Motorenöl bei jedem Ölwechsel zugeben. Doseninhalt ausreichend für bis zu 25 l Motorenöl. Unsere Empfehlung: Optimale Dosiermenge 5 % der Ölfüllmenge. Vor Gebrauch gut schütteln!
Hinweis: In Fahrzeugsystemen mit Nasskupplung nicht geeignet!
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
900780-5197   6Dose Blech1 l1,062


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn