Beschreibung:

Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

Einsatzgebiet:

Für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.
Hinweis: Nicht geeignet für DSG-, Automatikgetriebe sowie Differentiale und Motorräder mit in Ölbad laufender Kupplung (Nasskupplung).


Anwendung:

Eine Tube ist ausreichend bis 1 l Getriebeöl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Um Erfolg sicherzustellen, bei jedem Getriebeölwechsel erneut zugeben.
Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr.
Verhindert Ölverlust von Schalt- und Differentialgetrieben. Schützt Kupplungen vor Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand. Anwendung: 1 Tube ausreichend bis 1 l Getriebeöl. Zugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt und bei jedem Getriebeölwechsel. Nicht für Automatikgetriebe geeignet! Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1042   12Tube Kunststoff50 ml0,06


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn