Beschreibung:

Hochwirksamer Getriebereiniger mit speziellem Additivpaket. Entfernt alle Verschmutzungen im Getriebe, um die gelösten Ablagerungen beim anschließenden Ölwechsel abzulassen. Die Reinigung sichert eine lange Getriebelebensdauer und ein weiches, leichtes Schalten. Der Reiniger ist neutral gegenüber Metallen, Kunststoffen und Gummidichtungen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Schalt-, Neben- und Differentialgetrieben. Doseninhalt ausreichend für bis zu 4 l Ölvolumen.


Anwendung:

Doseninhalt vor dem Wechsel des Getriebeöls dem betriebswarmen Getriebeöl zugeben. Ist das Getriebe voll, müssen 150 ml Altöl abgelassen werden, um den Reiniger zugeben zu können. Anschließend auf der Hebebühne bei laufendem Motor alle Gänge des Getriebes innerhalb von ca. 10 Min. mehrfach durchschalten. Danach altes Getriebeöl ablassen und neues Getriebeöl gemäß Herstellervorgaben einfüllen.


Entfernt Ablagerungen und sichert die optimale Schaltfunktion.


Reinigt und befreit den Schaltgetriebe-Ölkreislauf von Ablagerungen und Rückständen. Sichert die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Nicht geeignet für Getriebe mit Nasskupplungen! Anwendung: Doseninhalt vor dem Wechsel des Getriebeöls dem betriebswarmen Getriebeöl zugeben. Ist das Getriebe voll, müssen 150 ml Altöl abgelassen werden, um den Reiniger zugeben zu können. Anschließend auf der Hebebühne bei laufendem Motor alle Gänge des Getriebes innerhalb von ca. 10 Min. mehrfach durchschalten. Doseninhalt ausreichend für bis zu 4 l Ölvolumen. Nach der Reinigung Öl- und Filterwechsel mit entsprechendem LIQUI MOLY-Getriebeöl gemäß Herstellervorgaben durchführen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3321   6Dose Blech150 ml0,187


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn