Beschreibung:

Zum Schutz und zur Pflege von Hydrauliksystemen und deren Dichtungsmaterialien wie z. B. O-Ringe. Reduziert die Reibung, senkt die Öltemperatur, verlangsamt die Ölalterung und schützt Bauteile der Hydraulikanlage, z. B. Pumpen, optimal vor Verschleiß. Verhindert Korrosion, Schaum- und Schlammbildung sowie Ablagerungen. Reduziert das Reparaturrisiko sowie Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten.

Einsatzgebiet:

Für Hydrauliksysteme in Industrie, Bau- und Nutzfahrzeugen sowie für land- und forstwirtschaftlich genutzte Aggregate.

Anwendung:

Dem Hydrauliköl beimischen. Vorbeugend in einer Dosierung von 2-4 %, problembezogen 4-8 % zum Hydraulikölvolumen. Einsetzbar in Systemen, die mit mineralischen oder Hydrocrack-basierenden Hydraulikölen gemäß DIN 51524 Teil 1, 2, oder 3 befüllt sind.


Hinweis: Darf nicht in Hydrauliksystemen eingesetzt werden, die mit biologisch schnell abbaubaren Produkten (HEPG, HETG oder HEES) befüllt sind. Zudem darf es nicht in Bremsflüssigkeitssystemen von Fahrzeugen verwendet werden.


Schützt und pflegt das gesamte Hydrauliksystem. Reduziert die Reibung und verhindert Ruckgleiten.

Für Hydrauliksysteme in Industrie, Bau- und Nutzfahrzeugen sowie für land- und forstwirtschaftlich genutzte Aggregate, die mit mineralischen oder Hydrocrack-basierenden Hydraulikölen (z. B. HLP, HLPD, HVLP, HVLPD) gemäß DIN 51524 Teil 1, 2 oder 3 befüllt sind. Pflegt und schützt Dichtungsmaterialien wie z. B. O-Ringe optimal, reduziert die Reibung, senkt die Öltemperatur und verlangsamt die Ölalterung. Verhindert Ablagerungen, Korrosion, Schaum- und Schlammbildung. Minimiert den Verschleiß, reduziert das Reparaturrisiko und senkt die Betriebskosten.

Anwendung: Dem Hydrauliköl beimischen. Vorbeugend in einer Dosierung von 2-4 %, problembezogen 4-8 % zum Hydraulikölvolumen. Achtung: Nicht in Hydrauliksystemen einsetzen, die mit biologisch schnell abbaubaren Produkten (HEPG, HETG oder HEES) befüllt sind. Nicht in Bremsflüssigkeitssystemen von Fahrzeugen verwenden.

ghs_09

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-5116   6Dose Kunststoff1 l0,987


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn