Beschreibung:

Modernes, monofunktionelles Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorölen. Bietet hervorragenden Schutz vor mechanischem, d. h. permanentem Scherverlust des Öls unter härtesten Betriebsbedingungen und wirkt der Motorölverdünnung bei häufigen Kaltstarts entgegen. Sorgt für optimale Schmierfilmstabilität unter allen Betriebsbedingungen und reduziert den Verschleiß. Pro-Line Visco-Stabil reduziert den Ölverbrauch, verringert die Geräuschbildung an Hydrostössel und optimiert die Motorleistung älterer Fahrzeuge. Wirkt im kalten Motoröl nicht viskositätserhöhend und gewährleistet somit bei tiefen Temperaturen ein gutes Startverhalten.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, Nfz, Busse, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Anwendung:

Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 20 l Motorenöl. Nach der Zugabe zum Motorenöl, den Motor warmlaufen lassen. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Den maximalen Ölfüllstand nicht überschreiten (ggf. vor dem Einfüllen Öl absaugen).
Hinweis: Für den Einsatz in Fahrzeugen mit Nasskupplungen nicht geeignet!

Reduziert den Ölverbrauch und optimiert die Motorleistung älterer Fahrzeuge.
• Verbessert die Kompression und Leistung verschlissener Motoren.
• Stabilisiert den Öldruck bei hohen Temperaturen.
• Reduziert den Ölverbrauch und beseitigt blaurauchenden Auspuffqualm.
• Verhindert teure Reparaturen.
• Reduziert den Motorenverschleiß.
• Verlängert die Motorlebensdauer durch optimale Schmierfilmstabilität.
PRO-LINE Visco-Stabil kann vorbeugend oder problembezogen zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem betriebswarmen Motorenöl beigemischt werden. PRO-LINE Visco-Stabil ist für alle Motortypen geeignet und mit allen handelsüblichen Motorenölen mischbar. Inhalt ist ausreichend für max. 20 l Ölvolumen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-5196   6Dose Blech1 l1,051


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn