Beschreibung:

Modernes, monofunktionelles Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorenölen. Visco-Stabil bietet hervorragenden Schutz vor mechanischem, d.h. permanentem Scherverlust des Öls unter härtesten Betriebsbedingungen und wirkt der Motorölverdünnung bei häufigen Kaltstarts entgegen.

Einsatzgebiet:

Für alle Pkw- und Nfz, Benzin- und Dieselmotoren bei Neu- und Gebrauchtwagen.

Anwendung:

Doseninhalt (300 ml) ist ausreichend für 5 l Motoröl. Nach der
Zugabe zum Motoröl, den Motor warmlaufen lassen. Die Zugabe
kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.
Reduziert den Ölverbrauch. Verbessert die Kompression.
• Stabilisiert das Motorenöl und sorgt für optimalen Öldruck. • Vermindert die Geräuschbildung des Motors. • Reduziert den Verschleiß. Anwendung: • Für alle handelsüblichen Motorenöle in Benzin- und Dieselmotoren geeignet. • Kann unabhängig von den Ölwechsel- intervallen zugegeben werden. • Doseninhalt ausreichend für bis zu 5 Liter Motorenöl. • Nicht geeignet für Motorräder mit Nass- kupplung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-1017   6Dose Blech300 ml0,338


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn