Beschreibung:

Entwickelt zur schnellen und kostengünstigen Reparatur an Auspuffanlagen. Ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

Einsatzgebiet:

Zur Beseitigung und Abdichtung von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Anwendung:

Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen und mit Glasseidengewebeband fest umwickeln bzw. Zuschnitt des Glasseidengewebebandes an der beschädigten Stelle aufbringen. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme. Hinweis: Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und gegebenenfalls Brille tragen.

Gebrauchsfertig. Asbestfrei.

Zur schnellen und dauerhaften Reparatur. Dichtet Risse und größere Löcher.


Anwendung: Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY Auspuff-Paste auftragen und die Bandage überlappend um die beschädigten Teile wickeln. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY Auspuff-Paste auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.

Inhalt: LIQUI MOLY hitzebeständige Auspuff-Paste + Glasfasergewebeband (100 cm lang und 6 cm breit).

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3344   6Dose Blech1 m0,279


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn