Beschreibung:

Spezielle Schmier- und Trennpaste aus synthetischen und keramischen Wirkstoffen. Beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremskolben bzw. Auflageflächen und Bremsbelag auftreten.

Einsatzgebiet:

Für Montage, Reparatur und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen. Zur Grundschmierung und den vorbeugenden Einsatz gegen Bremsenquietschen. Hervorragend geeignet als universelle Paste für zahlreiche Einsätze außerhalb des Anwendungsbereiches der Bremse.

Anwendung:

Bei Schwimmrahmen-Bremssätteln alle Gleitstellen, Schächte und Auflageflächen zuerst mit Bürste oder Bremsenfeile reinigen. Anschließend Bremsenteile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach Verdunstung der Lösungsmittel die gereinigten Teile an allen Gleitstellen, Schächten und Auflageflächen mit der Paste einstreichen.

Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage.


Spezielle Schmier- und Trennpaste für das Bremssystem. Äußert haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Verhindert und beseitigt Quietschgeräusche an den Bremsen. Mit gutem Korrosionsschutz.

Anwendung: Bremsklotzrückseite, Anlagefläche und Befestigungsteile einreiben. Nicht auf Reibflächen bringen!

ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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
900780-3078   50Kissen Kunststoff10 g0,013
900780-3077   12Tube Kunststoff100 g0,12
900780-3084   4Dose Blech1 kg1,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn