Beschreibung:

Speziell entwickelte Schmier- und Trennpaste aus synthetischen und keramischen Wirkstoffen. Beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremskolben bzw. Auflageflächen und Bremsbelag auftreten.

Einsatzgebiet:

Für Montage, Reparatur und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen. Zur Grundschmierung und den vorbeugenden Einsatz gegen Bremsenquietschen. Hervorragend geeignet als universelle Paste für zahlreiche Einsätze außerhalb des Anwendungsbereiches der Bremse.

Anwendung:

Bei Schwimmrahmen-Bremssätteln alle Gleitstellen, Schächte und Auflageflächen zuerst mit Bürste oder Bremsenfeile reinigen. Anschließend Bremsenteile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach Verdunstung der Lösungsmittel die gereinigten Teile an allen Gleitstellen, Schächten und Auflageflächen mit der Paste einstreichen.



Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage.


Synthetischer Spezialwirkstoff für das Bremssystem. Äußert haftaktiv, Streusalz- und Spritzwasserbeständig. Verhindert und beseitigt Bremsen-Quietsch-Geräusche, sowie das Festschweißen bzw. Festrosten der Felgen auf der Radnabe. Mit gutem Korrosionsschutz.
Anwendung: Bremsklotz-Rückseite, Anlagenflächen und Befestigungsteile einpinseln. Nicht auf Reibflächen bringen!

ghs_05ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
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
900780-3074   6Dose Aerosol200 ml0,331


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn