Beschreibung:

Synthetischer Spezialschmierstoff zur Montage und Reparatur von Bremssystemen. Hält Führungsstifte leichtgängig. Sorgt für die optimale Funktion und gleichmäßige Abnutzung der Bremsbeläge. Dämpft Geräuschbildung durch Vibrationen. Hält aufgrund hervorragender Elastomerverträglichkeit die Gummimanschetten dicht und verhindert das Eindringen von Wasser und aggressiven Umwelteinflüssen. Schützt vor Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Entspricht den Anforderungen verschiedener OEMs für Fette für die Verwendung auf unterstützten Führungen.


Einsatzgebiet:

Zum Schmieren von Führungsstiften in Schwimmsattelbremsanlagen. Sollten geringe Mengen mit Bremsflüssigkeit (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1) in Kontakt kommen, ist von keiner negativen Beeinträchtigung der Bremsflüssigkeit auszugehen.


Anwendung:

Führungsstifte vorab mit LIQUI MOLY-Schnellreiniger reinigen und nach Verdunstung der Lösungsmittel einstreichen.
Zur Montage und Reparatur von Bremssystemen.
  • synthetischer Spezialschmierstoff
  • hält Führungsstifte leichtgängig
  • dämpft Geräuschbildung durch Vibrationen

Anwendung: Führungsstifte vorab mit LIQUI MOLY-Schnellreiniger reinigen und nach Verdunstung der Lösungsmittel einstreichen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält 5,5'-Dithiodi-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion, Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-21204   50Kissen Kunststoff5 g0,007


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn