Beschreibung:

Metallfreie Universalpaste auch für härtesten Einsatz. Mit teilsynthetischem Grundöl, ausgereifter Additivtechnologie und modernsten Festschmierstoffen aus dem Bereich Hightech-Keramik.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und oszillierenden Bewegungen. Außerdem für Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen. Zur Trennung temperaturbeanspruchter Bauteile z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen in Raffineriebetrieben, Stahl- und Zementwerken sowie in Schifffahrt und Landmaschinenbau.

Anwendung:

Vor Behandlung müssen die Teile sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Mit Pinsel, Bürste oder nichtfasernden Lappen auf gereinigte Oberflächen auftragen. Menge abhängig von Einsatzgebiet und Anwendung.
Teilsynthetische, weiße Hochtemperaturpaste.
Deckt ca. 90 % aller Standard-Pastenanwendungen ab. Bestens geeignet zur Schmierung und Trennung sowie als Verschleiß- und Korrosionsschutz. Auch zur Schmierung von Bremsanlagen, bei der keine Kupferpaste zum Einsatz kommen kann (Aluminiumbremssättel, Fahrzeuge mit ABS etc.).
Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.400 °C

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
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
900780-3418   12Tube Kunststoff50 g0,065
900780-3420   6Pinseldose Blech250 g0,327
900780-3413   4Dose Blech1 kg1,18
900780-3831   1Eimer Kunststoff5 kg5,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn