Beschreibung:

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente. Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit. Kupferpaste wird für höchste Temperaturen eingesetzt bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Temperatureinsatzbereich: –35 °C bis +1.100 °C.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Bauteilen. Chemische und petrochemische Industrie, Kraftwerke, keramische Industrie, Maschinen- und Fahrzeugbau. Hier speziell bei Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, Schalldämpfern, Fahrwerkteilen und Bremsanlagen*.

* Herstellervorgaben hinsichtlich kupferhaltiger Produkte beachten!


Anwendung:

Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.

Für thermisch hochbelastete Verbindungen.


Kupfer-Paste dient als Trenn- und Schmierstoff, sowie Korrosionsschutz bei Bremsen, Zündkerzen, Wärmetauscher, Auspuff usw. Gegen Festbrennen und Verschweißen. Besonders geeignet zur leichten, problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit. Temperatur-Einsatzbereich: -35° C bis +1100° C. 

ghs_09

Achtung

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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
900780-3080   12Tube Kunststoff100 g0,117
900780-3081   6Pinseldose Blech250 g0,328
900780-1829   4Dose Blech500 g0,597
900780-4061   4Dose Blech1 kg1,175


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn