Beschreibung:

Ideale Montage, Schmier- und Einlaufpaste. Für zahlreiche Anwendungen in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, in Landwirtschaft, Industrie und bei Baumaschinen. Sehr gut haftend. Penetrationseigenschaften sorgen für hervorragende Schmierung und optimale Verschleißminderung, auch bei sparsamer Anwendung. Sehr einfach anzuwenden und daher besonders für die Werkstatt geeignet.

Einsatzgebiet:

Eignet sich hervorragend bei Montage, Reparatur und Wartung des gesamten Kraftfahrzeugs. Außerdem einsetzbar im Maschinenbau sowie in der industriellen Anwendung.

Anwendung:

Dünn auf gereinigte Oberflächen auftragen, die jedoch nicht ölfrei sein müssen. Einreiben unnötig. Auftrag im Überschuss möglich.
Ideale Montage-, Schmier- und Einlaufpaste mit höchster Druckaufnahmefähigkeit.

Ideale Montage-, Schmier- und Einlaufpaste. Für Fertigung, Wartung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, im Handwerk, in der Landwirtschaft und bei Baumaschinen. Ermöglicht rasches, sauberes und gleichmäßiges Auftragen. Bietet gutes Haft- und Kriechvermögen und eine ungewöhnlich gute Schmierwirkung auch bei sparsamster Anwendung.

Anwendung: Auf gereinigte Gleitstelle dünn und gleichmäßig auftragen. Keine Nachteile durch eventuelle Überschüsse.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3060   4Dose Blech500 g0,596


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn