Beschreibung:

Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Verhindert Einlaufschäden, Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt), Verschleiß sowie Festbrennen und Kaltverschweißung. Besonders geeignet bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen. Verfügt über ausgezeichnete Heiß- und Kaltwasserbeständigkeit sowie über sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Trennwirkung bis 1.400 °C. Metallfrei.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art wie z. B. Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen. Zur Trennung von temperaturbeanspruchten Bauteilen z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.


Anwendung:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf.


Temperatur- und hochdruckbeständiges Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzspray.
Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Schmiert Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen. Trennt temperaturbeanspruchte Bauteile z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Schützt Schrauben, Stifte, Bolzen, Flansche, Spindeln und Passungen vor Korrosion. Trennwirkung bis 1.400 °C.
Anwendung: Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzbereich in gewünschter Schichtstärke aufsprühen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-7385   6Dose Aerosol400 ml0,428


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn