Beschreibung:

Synthetische, metallfreie Trennpaste, die in erster Linie entwickelt wurde, um das Festschweißen bzw. Festrosten der Felgen auf der Radnabe zu verhindern. Bei ordnungsgemäßer Anwendung verhindert das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern.

Einsatzgebiet:

Für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steckverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

Anwendung:

Grobe Verschmutzungen, Oxidationsschichten bzw. Rost an den Auflageflächen und Verbindungsstellen mit einer Drahtbürste oder mit Hilfe einer Schmirgelleinwand entfernen. Anschließend Teile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels die gereinigten Stellen mit der Paste dünn einstreichen. Hinweis: Paste nicht auf die Reibflächen der Bremsbeläge oder Bremsscheiben aufbringen!

Metallfreie, synthetische Trennpaste.


Spezialpaste zur Verhinderung von Festbrennen und Kaltverschweißen. Bietet hohes Haftvermögen und exzellenten  Korrosionsschutz. Anwendung: Radnabe, ggf. Reduzierring und Alufelge vorab mit Schnellreiniger von LIQUI MOLY reinigen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels die Bauteile mit der Paste dünn einstreichen. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.400 °C

ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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
900780-21205   50Kissen Kunststoff10 g0,013


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn