Beschreibung:

Modernes Leichtlauföl das speziell für die ganzjährige Verwendung in Luftverdichtern entwickelt wurde. Die Kombination unkonventioneller Grundöle mit einer ausgewählten Additivtechnologie garantiert ein Verdichteröl, welches den Kompressor optimal mit Öl versorgt, über hervorragende Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften verfügt und durch den ausgezeichneten Korrosionsschutz eine lange Lebensdauer des Verdichters gewährleistet.

Einsatzgebiet:

Für Druckluftkompressoren die einen Schmierstoff dieser Spezifikation fordern.

Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Kompressorenhersteller sind zu beachten.

Alterungsbeständiges Kompressorenöl mit hohem Korrosionsschutz und hervorragenden Hochdruck- sowie Verschleißschutzeigenschaften.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-1187   6Kanister Kunststoff1 l0,94


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn