Beschreibung:

Vollsynthetisches Schmierfett für Kunststoffreibpaarungen.
Mit nahezu allen Kunststoffen verträglich. Bei stark spannungsrissempfindlichen Kunststoffen wie z. B. Polycarbonate, Polystyrole und Polymethacrylate muss die Verträglichkeit für den speziellen Einsatzfall vorab geprüft werden. Zudem verträglich mit polaren Elastomeren wie NBR, CR, ACM, FPM, Q, AU usw. Unverträglich mit unpolaren Elastomeren wie NR, SBR, BR, EPM, EPDM usw. Gute Alterungsbeständigkeit. Verharzt und verhärtet auch bei langen Standzeiten nicht. Frei von Silikonölen.


Einsatzgebiet:

Eignet sich hervorragend zur Schmierung von Kunststoffen sowie Kunststoff/Metall-Reibpaarungen. Einsetzbar bei Zahnrädern, Gleitbahnen, Rastungen usw. Verhält sich neutral auf elektrischen Kontaktflächen.

Anwendung:

Durch Pinseln, Sprühen oder mit Schwämmen in dünner Schicht auf trockene, saubere Flächen gleichmäßig aufbringen. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Hinweis:
Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vor Einsatz auf Verträglichkeit prüfen. Gerne führen wir diese Verträglichkeitsprüfungen vorab für Sie durch.

Vollsynthetisches Schmierfett für Kunststoffreibpaarungen.


Eignet sich hervorragend zur Schmierung von Kunststoffen sowie Kunststoff/Metall-Reibpaarungen. Verwendbar bei Zahnrädern, Gleitbahnen, Rastungen usw. Neutral auf elektrischen Kontaktflächen.

Anwendung: Durch Pinseln, Sprühen oder mit Schwämmen in dünner Schicht auf trockene, saubere Flächen gleichmäßig aufbringen. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vor Einsatz auf Verträglichkeit prüfen. Gerne führen wir diese Verträglichkeitsprüfungen vorab für Sie durch.

Kennzeichnung gemäß DIN 51502: KHC1P-40

EUH208 Enthält 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3190   4Dose Blech1 kg1,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn