Beschreibung:

Hochwertiges, synthetisches Langzeitschmierfett für extreme Bedingungen, hohe Temperaturen, hohe Flächenpressungen und aggressive Medien. Erhöht die Wirtschaftlichkeit durch lange Schmierintervalle bzw. Lebensdauerschmierung. Gewährleistet volle Schmierfähigkeit für den Temperaturbereich von -40 °C bis +280 °C. Beständig gegen alle üblichen Lösungsmittel wie Benzin, Benzol, Toluol, Aceton und chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Per-, Trichlorethylen und Trichlorethan. Zudem gegen anorganische Säuren wie Schwefel-, Salz-, Salpetersäure und Königswasser sowie Fettsäuren, Alkohole und Halogene. Völlig neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. In Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen löslich. Nicht toxisch bis +300 °C.


Einsatzgebiet:

Zur Hochtemperaturschmierung von Wälz- und Gleitlagern an Tunnelofenwagen, Durchlauföfen in Bäckereien, Heißgasaggregaten, Kalandern, hochbeanspruchten Laufrollen in Förderanlagen, Trocken- und Feuerungsanlagen, Härtereien und Lackierereien, Auswerferstiften und Gleitbahnen an Spritzgusswerkzeugen.


Anwendung:

Andere Schmierstoffe unbedingt entfernen. Reinigung mit geeigneten Lösungsmitteln. Lösungsmittel mit Trockendruckluft ausblasen.

Befüllung der Wälzlager:
Abweichend von den üblichen Schmierempfehlungen, Lager möglichst voll befüllen. Bei hohem Drehzahlkennwert (dk > 50.000) beträgt die Füllmenge 60 %.



EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
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
900780-3402   4Dose Blech1 kg1,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn