Beschreibung:

Vollsynthetisches Kontaktöl. Besticht durch gute elektrische Eigenschaften, gute Alterungsbeständigkeit und sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Verharzt nicht. Unterdrückt Funken und mindert Verschleiß, auch bei rein mechanischen Schmierproblemen. Setzt die Gefahr der Kriechstrombildung durch extrem geringe Verkokungsneigung deutlich herab.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung und Pflege mechanischer und elektrischer Teile in Schaltern. Speziell für Mikroschalter und Schalter mit niedrigen Kontaktdrücken sowie Stecker und Steckleisten. ACM-, HNBR-, FKM/FPM- und ABS-verträglich.

 


Anwendung:

Vor der Behandlung sollen die Kontaktflächen sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. In dünner Schicht gleichmäßig auftragen (durch Tauchen, Pinseln, Sprühen). Geeignete Verdünnungsmittel: ISO-Propanol und Testbenzine.

  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-3229   6Dose Blech1 l1,335


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn