Beschreibung:

Synthetisches Feinmechanikfett mit hohem Gehalt an PTFE-Festschmierstoff und breitem Temperatureinsatzbereich. Sorgt für hervorragende Gleiteigenschaften und optimalen Verschleißschutz. Durch die Verwendung extrem kriechfähiger Grundöle und dem hohen Ölabscheidevermögen werden behandelte Bauteile optimal vor Korrosion und Verschleiß geschützt. Niedrigste Reibwerte stellen die fehlerfreie Funktion sicher. Das enthaltene PTFE sorgt für leichtes, gleichmäßiges und ruckfreies Gleiten der Reibpartner.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung verschiedenster Reibpaarungen (Kunststoff/Kunststoff, Kunststoff/Metall, Metall/Metall).

Anwendung:

Nach Reinigung der Bauteile dünn auftragen. Nicht mit anderen Fetten vermischen.

  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-20663   4Dose Blech1 kg1,180


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn