Beschreibung:

Teilsynthetisches, metallfreies Spezialfett zum Einschmieren von Injektoren, Zünd- und Glühkerzen vor dem Einbauen am Motor. Vermeidet das Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert somit eine Korrosion des Injektors und der Glühkerze. Durch das Spezialfett wird die Demontage deutlich erleichtert.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Zum Trennen temperaturbeanspruchter Bauteile wie Injektoren, Zünd- und Glühkerzen, Stifte und Bolzen.

Anwendung:

Vor der Behandlung mit dem Spezialfett müssen die Teile sauber sowie frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Mit Pinsel, Bürste oder nichtfasernden Lappen auf die gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatz und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.
Spezialfett zum Schutz von Injektoren, Zünd- und Glühkerzen

•    Verhindert Festbrennen und Kaltverschweißen
•    Hervorragend kalt- und heißwasserbeständig
•    Exzellenter Korrosionsschutz
•    Höchste Druckaufnahmefähigkeit
•    Neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
•    Nicht toxisch
•    Bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
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
900780-3381   12Tube Kunststoff20 g0,031


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn