Beschreibung:

Hochwertiger Schmierstoff zur Konservierung von Drahtseilen. Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Zur vorbeugenden Konservierung von Drahtseilen. Auch geeignet als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz bei Fahrzeugen.


Anwendung:

Anwendung per Hohlraum-Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6226) bzw. als Unterbodenschutz mit Spritzpistole (Art.-Nr. 6219) oder Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6220). Nach Verdunsten des Lösungsmittels entsteht ein haftfester Film. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von +25 °C

Hochwertiger Schmierstoff zur Konservierung von Drahtseilen. Aufgrund guter Kriech- und Haftfähigkeit auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich geeignet. Unterwandert Feuchtigkeit.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Anwendung per Hohlraum-Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6226) bzw. als Unterbodenschutz mit Spritzpistole (Art.-Nr. 6219) oder Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6220). Nach Verdunsten des Lösungsmittels entsteht ein haftfester Film. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 25 °C. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-6173   12Dose Blech1 l1,008
900780-6124   4Dose Blech5 l4,826
900780-6175   1Fass Schwarzblech60 l54,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn