Beschreibung:

Hochwertiger Schmierstoff zur Konservierung von Drahtseilen. Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Zur vorbeugenden Konservierung von Drahtseilen. Auch geeignet als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz bei Fahrzeugen.


Anwendung:

Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Aerosol wird auf die Seile gesprüht. Nach Gebrauch sollte das Ventil der Dose kopfüber leer gesprüht werden, bis nur noch Treibgas entweicht!

Einsatz der Sprühsonde Hohlraumversiegelung (Art.-Nr. 6208) ist möglich.



Hochwertiger Schmierstoff zur Konservierung von Drahtseilen. Aufgrund guter Kriech- und Haftfähigkeit auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich geeignet. Unterwandert Feuchtigkeit.

Anwendung: Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Aerosol wird auf die Seile gesprüht. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 25 °C. Nach Gebrauch sollte das Ventil der Dose kopfüber leer gesprüht werden, bis nur noch Treibgas entweicht! 

Einsatz der Sprühsonde Hohlraumversiegelung (Art.-Nr. 6208) ist möglich.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-6135   12Dose Aerosol500 ml0,506


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn