Beschreibung:

Liqui Moly Karosserie-Klebespray ist ein Sprühkleber auf Basis Styrol-Butadien-Katschuk (SBR). Dieser Karosserie-Klebespray dient als Kontakt- oder Haftklebstoff und verfügt über eine sehr hohe Sofortklebekraft. Karosserie-Klebespray wird in der Automobilindustrie, im Wohnwagenbau, im Bereich des Konfektionierens sowie bei Bespannungsarbeiten eingesetzt.

Einsatzgebiet:

Liqui Moly Karosserie-Klebespray wird eingesetzt, um Verklebungen von verschiedenen Geweben, Moosgummi, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi sowie rohem, grundiertem, lackiertem oder eloxiertem Metall vorzunehmen. Ebenso wird Liqui Moly Karosserie-Klebespray verwendet, um bei Kfz-Türen die PE-Folien (Spritzwasserfolien) zu verkleben.

Anwendung:

Die zu bearbeitende Klebefläche sollte schmutz-, öl- und fettfrei sein, um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten. Hierzu empfehlen wir alle Klebeflächen mit Liqui Moly Reiniger und Verdünner, Art.Nr. 6130 zu reinigen. Je nach Größe der Klebefläche kann das gewünschte Sprühbild durch Drehen des Sprühkopfes verändert werden. Auf die zu bearbeitende Fläche wird nun in einem Abstand von 20 cm bis 25 cm der Karosserie-Klebespray aufgetragen. Bevor die Materialien miteinander verbunden werden, muss die Ablüftzeit von ca. 10 min. beachtet werden.
Hinweis:
Klebefilmreste lassen sich mit Lackverdünnern oder Aceton entfernen. Dose nach dem Gebrauch mit dem Sprühkopf nach unten halten und Ventil betätigen bis nur noch Treibgas entweicht.

Klebt Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, eingebrannt, grundiert und lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe. Auch geeignet zum Verkleben von PE-Folien (wie sie z.B. als Spritzwasserfolien innerhalb Kfz-Türen Verwendung finden). Der Sprühkleber findet auch Verwendung im Bereich des Konfektionierens und bei Bespannungsarbeiten. Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebekraft. Anwendung: Nach Reinigung Klebefläche einsprühen – Sprühabstand 20-25 cm. Zwischen 5-15 Min. (je nach Material und Anwendung) ablüften lassen und zusammenfügen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-6192   12Dose Aerosol400 ml0,41


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn