Beschreibung:

Festhaftende 2-K-Epoxydharz-Knetmasse, die über eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit verfügt. Ideal für dauerhafte Schnellreparaturen wie z. B. Abdichtung von Rissen oder Erneuerung beschädigter Gewindebohrungen an Eisen, Gusseisen und sonstigen Oberflächen. Auch für Magnesium geeignet. Nach Aushärtung kann die reparierte Stelle spanabhebend weiterbearbeitet, geschliffen und überlackiert werden.

Einsatzgebiet:

Zur Abdichtung von Rissen in Gehäusen, Erneuerungen beschädigter Gewindebohrungen und Befestigung von Stehbolzen usw.

Anwendung:

Für eine optimale Haftung die zu bearbeitende Stelle von Schmutz-, Fett- und Ölrückständen befreien. Zur Reinigung empfehlen wir Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130). Je nach Bedarf mit einem Messer die gewünschte Länge Knetmetall von der Rolle durchtrennen und gut durchkneten.

Hinweis:
Durch das Durchkneten werden die beiden Komponenten miteinander vermischt und die Aushärtung des Knetmetalls beginnt. Verarbeitung sollte innerhalb 3-4 Min. erfolgen. Nach ca. 20 Min. kann die mechanische Bearbeitung vorgenommen werden.

Festhaftende 2-K-Epoxydharz-Knetmasse, die über eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit verfügt. Ideal für dauerhafte Schnellreparaturen wie z. B. Abdichtung von Rissen oder Erneuerung beschädigter Gewindebohrungen an Eisen, Gusseisen und sonstigen Oberflächen. Auch für Magnesium geeignet. Nach Aushärtung kann die reparierte Stelle spanabhebend weiterbearbeitet, geschliffen und überlackiert werden. Verarbeitungszeit 3-4 Min. Mechanische Bearbeitung nach ca. 20 Min. Endfestigkeit nach 24 Std.

ghs_07

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
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
900780-6187   6Blister56 g0,101


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn