Beschreibung:

Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff für schnelle, professionelle Reparaturen. Spaltfüllend bis zu 6 mm. Härtet vollständig aus.


Einsatzgebiet:

Hervorragend geeignet für verschiedene Werkstoffe wie z. B. Kunststoff, Gummi, Metall, Holz, Leder und Papier. Durch seine gelförmige Konsistenz auch bei senkrechten Flächen einsetzbar.

Anwendung:

Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderem Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und trocken lagern.
Spaltfüllender, gelförmiger Sofortklebstoff. Zur schnellen, professionellen Reparatur.

Anwendung: Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderem Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und trocken lagern. Endaushärtung erfolgt nach 24 h.

ghs_07

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-21262   6Blister10 g0,051


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn