Beschreibung:

1-komponentiger, hochviskoser, luftfeuchtigkeitshärtender Strukturkleber auf Basis von MS-Polymer für eine hochfeste, dauerelastische Klebeverbindung. Verfügt über ein ausgezeichnetes Haftvermögen auf fast allen Untergründen und kann mit Ausnahme von Holz und Beton primerlos auf PVC, Metall, Aluminium und Zink eingesetzt werden. Das Produkt ist lösemittel-, isocyanat-, sowie silikonfrei und ist hervorragend seewasserbeständig.

Einsatzgebiet:

Für dauerelastische Verklebungen im Fahrzeugbau, Wohnwagen- und Caravanbau, Containerbau, im Schiffsbau sowie in der Luftfahrt- und Bauindustrie bei nahezu allen Materialen mit- und untereinander.

Anwendung:

Die zu bearbeitenden Oberflächen müssen frei von Schmutz-, Staub-, Öl- und Fett sein. Zur Reinigung empfehlen wir Liqui Moly Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130).

Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen!

Hinweis
Bei Untergründen von Holz und Beton sollte zur Haftvermittlung ein Primer eingesetzt werden. Glatte oder lackierte Oberflächen sollten vor der Verklebung aufgeraut werden um eine bessere Haftung zu gewährleisten Liquimate Kraftkleber 8050 MS kann mit der Handdruck-Pistole, einer Druckluftkartuschen-Pistole, Liquipress Milwaukee (Art.-Nr. 6247) oder mit der Teleskop-Pistole Powerline (Art.-Nr. 6256) verarbeitet werden.
Kraftkleber MS Polymer
Einkomponentiger, hochviskoser, nass-in-nass überlackierbarer Strukturkleber auf MS-Polymer-Basis. Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, z.B. Holz, PVC, Metall, GFK, Beton, Alu und Zink. Seewasserbeständig. Lösemittel-, isocyanat-, phtalat- und silikonfrei.
Farbe: Schwarz

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-6165   12Kartusche Kunststoff290 ml0,516


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn