Beschreibung:

Pastöse Flüssigkeit, mit der sich die Haftreibung zwischen dem Werkzeug und der Schraube bzw. Mutter um ein Vielfaches erhöhen läßt. Somit können schwer zugängliche Schraubverbindungen vor Beschädigung geschützt werden oder beschädigte Schrauben wieder mühelos gelöst werden.

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.


Einsatzgebiet:

Geeignet zum Lösen sämtlicher Schrauben wie Schlitz-, Kreuzschlitz-, Torx-, Imbus-, sowie Sechskantschrauben.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Einen Tropfen in oder um den beschädigten Schraubenkopf geben. Werkzeug mehrfach sauber ansetzen und bewegen, damit sich die Kristalleineinander verhaken. Somit findet das Werkzeug Griff und Halt und die Schraubeläßt sich mühelos lösen.


Gibt abgenutzten Schraubenköpfen und Werkzeug wieder Griffigkeit und Halt.


Alle gängigen Schrau-bentypen lassen sich mit Schrauben-Grip mühe-los rein- oder raus-schrauben. Auch für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Sechskant-, Inbus-, Viel-
zahninbus- und Torxschrauben geeignet.
Anwendung:
Tube vor Gebrauch gut kneten. 1 Tropfen auf den Schraubenkopf bringen. Zur besseren Verteilung das Werkzeug mehrmals auf- oder ansetzen.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3811   6Blister20 g0,057


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn