Beschreibung:

Optimales Gewindesicherungsprodukt. Einsetzbar bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben.

Einsatzgebiet:

Für alle gängigen Muttern- und Schraubengrößen bis maximal M12 und aller Güteklassen.

Anwendung:

Produkt gleichmäßig auf Schrauben oder Muttern auftragen. Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss (anaerob).

Bei der Aushärtungszeit ist zwischen aktiven und passiven Werkstoffen zu unterscheiden.

Bei aktiven Werkstoffen spricht man von Metallen mit hohem Eisen- oder Kupferanteil (z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze). Aktive Materialien sorgen für eine schnelle Aushärtung.

Bei passiven Materialien wie hochlegiertem (Edel)stahl, Zink, Aluminium oder Kunststoffen erfolgt die Aushärtung nur sehr langsam oder nur mit Hilfe eines Aktivators.


Verhindert ungewolltes Schraubenlösen. Beständig gegen Vibrationslockerung.

Für Gewindegrößen bis M 12. Handfest nach ca. 2-15 Minuten (aktive Werkstoffe), nach ca. 15-60 Min. (passive Werkstoffe). . Endfest nach ca. 12 Stunden. Demontierbar.

EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3812   6Blister10 g0,051


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn