Beschreibung:

Optimales Gewindesicherungsprodukt. Einsetzbar bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben.


Einsatzgebiet:

Für sämtliche gängigen Muttern- und Schraubengrößen aller Güteklassen.

Anwendung:

Gleichmäßig auf Schrauben oder Muttern auftragen. Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss (anaerob).

Bei der Aushärtungszeit ist zwischen aktiven und passiven Werkstoffen zu unterscheiden. Bei aktiven Werkstoffen spricht man von Metallen mit hohem Eisen- oder Kupferanteil (z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze). Aktive Materialien sorgen für eine schnelle Aushärtung. Bei passiven Materialien wie hochlegiertem (Edel)stahl, Zink, Aluminium oder Kunststoffen erfolgt die Aushärtung nur sehr langsam.


Verhindert ungewolltes Schraubenlösen.


Handfest nach ca. 2-10 Min. (bei aktiven Werkstoffen) bzw. nach ca. 10-60 Min. (bei passiven Werkstoffen). Endfest nach ca. 8 Std.

EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3801   20Flasche Kunststoff10 g0,025
900780-3802   12Flasche Kunststoff50 g0,081


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn