Beschreibung:

Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff. Klebt sekundenschnell verschiedenste Materialien, härtet extrem schnell aus und verfügt über hohe Festigkeit sowie Wärmebeständigkeit.


Einsatzgebiet:

Zum Verkleben von Kunststoffen, Metallen, Holz, Leder und Gummi.

Anwendung:

Die zu verklebenden Teile müssen trocken und frei von Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur optimalen Verklebung Oberflächen aufrauen. Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur und bei einer Luftfeuchtigkeit von 40-60 % erfolgen.
Klebt sekundenschnell verschiedenste Materialien. Universell einsetzbar und mit hoher Festigkeit.
Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff zum schnellen Verkleben von Kunststoffen, Metallen, Holz, Leder und Gummi. Härtet extrem schnell aus.
Anwendung: Die zu verklebenden Teile müssen frei von Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur optimalen Verklebung Oberflächen aufrauen. Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur und bei einer Luftfeuchtigkeit von 40-60 % erfolgen.

ghs_07

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 Enthält 1,4-Dihydroxybenzol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-3805   24Flasche Kunststoff10 g0,022


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn