Beschreibung:

Gebrauchsfertiges Kühlmittel zur Anwendung in Brennstoffzellensystemen wie z. B. PEMFC-Systemen (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell). Entwickelt auf Basis von Ethylenglykol, kombiniert mit nichtionischen Additiven. Vereint sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und optimale Wärmeabfuhr mit hervorragender Materialverträglichkeit, ausgezeichnetem Korrosionsschutz und exzellenter Alterungsstabilität. Verlängert dank spezieller Formulierung die Lebensdauer von im Kühlsystem integrierten Ionenaustauschern.

Einsatzgebiet:

Für Kühlsysteme von Brennstoffzellen, die niedrigleitfähige Kühlmedien fordern.

Anwendung:

Gebrauchtes Kühlmittel vollständig aus Kühlkreislauf entfernen. Kühlsystem mit Brennstoffzellenkühlmittel oder ultrareinem Wasser (Leitfähigkeit <5µS/cm) spülen. Schmutz, Staub und den Eintrag sonstiger Fremdstoffe unbedingt vermeiden. Unverdünntes Brennstoffzellenkühlmittel ins Kühlsystem einfüllen und Kühlsystem entlüften.

Soweit eine Herstellervorschrift zum Wechsel vorhanden ist, diese strikt einhalten.

Das flüssige Wärmeübertragungsmedium ist für Brennstoffzellenanwendungen konzipiert. Es ist nicht für den Einsatz in Baugruppen vorgesehen, die konventionelle Kühlmedien mit hohen bzw. nicht definierten elektrischen Leitfähigkeiten fordern. Die Verwendung bei Guss, Eisen und verzinkten Teilen wird nicht empfohlen.

Lagerung bei maximal 30 °C. Haltbarkeit in der ungeöffneten Originalverpackung min. 12 Monate. Bei Lagerung darüber hinaus, vor Gebrauch Leitfähigkeit und pH-Wert überprüfen.


gebrauchsfertig


Zur Anwendung in Brennstoffzellensystemen wie z. B. PEMFC-Systemen (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell). Entwickelt auf Basis von Ethylenglykol, kombiniert mit nichtionischen Additiven. Vereint sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und optimale Wärmeabfuhr mit hervorragender Materialverträglichkeit, ausgezeichnetem Korrosionsschutz und exzellenter Alterungsstabilität. Anwendung: Gebrauchtes Kühlmittel vollständig aus Kühlkreislauf entfernen. Kühlsystem mit Brennstoffzellenkühlmittel oder ultrareinem Wasser (Leitfähigkeit <5µS/cm) spülen. Schmutz, Staub und den Eintrag sonstiger Fremdstoffe unbedingt vermeiden. Unverdünntes Brennstoffzellenkühlmittel ins Kühlsystem einfüllen und Kühlsystem entlüften. Herstellervorschriften beachten! Achtung: Durch Vermischung auch mit kleinsten Mengen eines konventionellen Kühlerschutzmittels oder anderer salzhaltiger Medien, wird das Brennstoffzellenkühlmittel unbrauchbar. Bei Befüllung deshalb auf größtmögliche Sorgfalt und Sauberkeit achten. Geöffnetes Behältnis nach Gebrauch sofort fest verschließen.

ghs_08

Achtung

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken. (Nieren)

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-21684   1Kanister Kunststoff20 l22,212


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn