Beschreibung:

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen im Pkw-, Nfz- und Busbereich. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Eignet sich auch vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Einsatzgebiet:

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug min. 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 40 l Kühlflüssigkeit.



Dichtet Lecks und Haarrisse im Kühlsystem dauerhaft ab. Eignet sich auch zur vorbeugenden Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Mit allen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln mischbar. Auch in Fahrzeugen mit Wasserfiltern einsetzbar.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln! Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug  min. 10 Minuten fahren. Ausreichend für 40 l Kühlwasser.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken. (Nieren)

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-5178   12Dose Blech250 ml0,348


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn