Beschreibung:

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, speziell im Kraftfahrzeug. Löst öl- und kalkhaltige Verschmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen sowie im Motor. Innovative Formulierung aus Komplexbildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.

Einsatzgebiet:

Geeignet für alle Kühlwasserkreisläufe in Kfz, Bussen sowie Nfz.

Anwendung:

Inhalt dem Kühlwasser zugeben und Heizung in Betrieb nehmen. Je nach Verschmutzungsgrad den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Reiniger ablassen, Kühlsystem ausreichend mit Wasser nachspülen und anschließend nach Herstellervorschrift befüllen. Inhalt ausreichend für bis zu 50 l Kühlflüssigkeit.

Entfernt Kalk-, Öl- und Fettrückstände und erhöht die Betriebssicherheit des Kühlsystems. Anwendung: Fahrzeugheizung einschalten. Inhalt dem betriebswarmen Kühlsystem beimischen und Motor mindestens weitere 10-30 Min. laufen lassen. Anschließend Kühlsystem gut mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt ausreichend für max. 50 l Kühlflüssigkeit.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-5189   6Dose Blech1 l1,174


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn