Beschreibung:

Vielseitig einsetzbares Getriebeöl auf Basis Synthesetechnologie. Bietet große Leistungsreserven und übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Gewährleistet selbst bei extremsten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen die einwandfreie Funktion der Aggregate. Schmiert sicher, schützt optimal vor Verschleiß und reduziert Getriebegeräusche. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz in hochbelasteten Schalt-, Transaxle-, Neben- und Differentialgetrieben. Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda und Volkswagen sowie für Fahrzeuge weiterer Hersteller.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-21791   6Dose Kunststoff1l0,982
    900780-21792   1Kanister Kunststoff20l18,594
    900780-21793   1Fass Schwarzblech60l56,840


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn