Beschreibung:

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnology und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten. Neben der hervorragenden Alterungs- und Oxidationsstabilität wird durch den extrem hohen Viskositätsindex ein optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet. Speziell für Automatikgetriebe entwickelt, die in verschiedenen Mercedes-Benz-Fahrzeugen verbaut sind und dient auch zur Beseitigung von Schaltproblemen.

Einsatzgebiet:

Entwickelt für die neue Generation der Mercedes Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe und rückwärtskompatibel zu den älteren Mercedes Benz 5-Stufen-Automatikgetrieben. Ein Schmierstoff dieser Spezifikation wird zum Teil auch in Verteilergetrieben gefordert. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Die optimale Wirksamkeit wird nur bei unvermischtem Einsatz ermöglicht.

Top Tec ATF 1600 ist ein Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis hochwertiger HC-Synthese-Grundölen und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten.
Einsatzgebiet: Entwickelt für die neue Gene-ration der Mercedes Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe und rückwärtskompatibel zu den älteren Mercedes Benz 5-Stufen-Automatikgetriebe.  Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregat-Hersteller sind zu beachten!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3659   6Dose Kunststoff1 l0,952
900780-21176   4Kanister Kunststoff5 l4,528
900780-3694   1Kanister Kunststoff20 l17,994
900780-3696   1Fass Schwarzblech60 l55,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn