Beschreibung:

Nachfüllbarer Spender (ohne Inhalt). Robustes Kunststoffgehäuse mit dreistufig einstellbarem Spendermechanismus. Inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Maße

Höhe gesamt: ca. 330 mm

Breite: ca. 126 mm

Tiefe: ca. 128 mm

Materialzusammensetzung

Rückwand: Polypropylen, grau

Haube: Polypropylen, weiß

Sichtfenster: Polycarbonat, glasklar

Aufnahmekrallen: POM, weiß

Bedienungshebel: Polyamid, grau

Verschlussvorrichtung: POPM, weiß

Federn: VA-Stahl

Dosierstück: Polypropylen, weiß (separates Teil)

Masse, Spender: ca. 660 g

Pumpenleistung: ca. 0,5 - 3 ml (Dosierung einstellbar)


Einsatzgebiet:

Dosierspender für Handreiniger (Art.-Nr. 3345), Handdesinfektion (Art.-Nr. 21632), Hautpflege-Lotion (Art.-Nr. 3341) und Hautschutz-Creme (Art.-Nr. 3362) von LIQUI MOLY.
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
900780-3336   1Karton1 Stk1,004


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn