Beschreibung:

Niedrigviskoses Korrosionsschutzöl zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen. Ergibt einen sauberen, starkanhaftenden Ölfilm und schützt zuverlässig bei der Zwischenlagerung metallischer Bauteile und Halbfertigprodukte. Sichert zudem durch hervorragende Schmiereigenschaften optimalen Verschleißschutz bei beweglichen Teilen und an Schmierstellen. Aufgrund guter Kriecheigenschaften und hohem Verharzungsschutz auch ideal zur Schmierung feinmechanischer Bauteile geeignet.


Einsatzgebiet:

Zum Schutz von Maschinen, Werkzeugen, Ersatzteilen, Instrumenten und Halbfertigprodukten. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität besonders geeignet zum dünnen und flächigen Auftragen an schwer zugänglichen Stellen. Auch verträglich mit Kunststoff und Holz.


Anwendung:

Das gebrauchsfertige Korrosionsschutzöl kann durch Tauchen, Pinseln, Sprühen mit unserer Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) oder aber automatisiert aufgetragen werden. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein stabiler, haftstarker Ölfilm mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften zurück. Ggf. an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Der Ölfilm lässt sich z. B. mit unserem Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) gut entfernen.


Zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen.


Niedrigviskoses Korrosionsschutzöl. Ergibt einen sauberen, starkanhaftenden Ölfilm und schützt zuverlässig bei der Zwischenlagerung metallischer Bauteile und Halbfertigprodukte. Sichert zudem optimalen Verschleißschutz bei beweglichen Teilen und an Schmierstellen.

ghs_07ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol, Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze, Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-21444   1Kanister Kunststoff5 l4,585


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn